Поворотное Колесная опора 125 mm
Stora
EAN:
4031582365016
Номер продукта:
2370PJJ125P30-11
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесная опора Stora оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготов...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Stora оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и роликовым игольчатым подшипником для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для покупок, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Эффективная самоочистка
Коридорные колеса с автоматически самоочищающимися дорожками