Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
Номер заказа:
990061131
EAN:
4031582378184
Номер продукта:
8470BOG100P30-11 HT
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корп...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из термореактивного термостойкого пластика, протектор идентичен корпусу колеса, подшипниковый узел выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для использования в тележках кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции