Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
EAN:
4031582395143
Номер продукта:
5070PJP100R05-22x40 TRP
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Galea оснащена цельным стержнем круглого сечения, который обеспечивает надежное крепление к мебели и о...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Galea оснащена цельным стержнем круглого сечения, который обеспечивает надежное крепление к мебели и оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к химическим воздействиям, а поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, обеспечивающих плавное и свободное вращение в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 100 миллиметров имеет полипропиленовый корпус и беговую дорожку из термопластичной резины, что обеспечивает хорошее сцепление с полом и минимизирует шум при движении. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает легкое вращение и долговечность конструкции. Общая высота опоры составляет 139 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 200 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная поворотная колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях, где требуется надежность, маневренность и комфорт при эксплуатации.
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)