Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
EAN:
4031582378603
Номер продукта:
5070PJH100P30-12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставк...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров и состоит из полипропиленового основания с термопластичной резиновой беговой дорожкой, обеспечивающей хорошее сцепление и долговечность. Колесо оснащено подшипником скольжения, который гарантирует легкое движение и минимальное трение при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 139 миллиметров, что позволяет интегрировать ее в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции