Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм выполнено из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
Номер материала S4
990064388
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,65 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
180 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
90 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
36 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 125 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 250 кг. Изделие широко применяется в автомобильной промышленности, кейтеринговых системах, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg