Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470YGO100P50
EAN
4031582343380
Номер материала S4
990036788
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
135 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,59 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Поворотное соединение
176 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
88 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (аналог RAL7001)
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
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Агила — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры на несущей раме изделия. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины и образует поворотный узел, в котором установлены две гонки с шариком, обеспечивающие плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины с электропроводящими свойствами, что позволяет отводить статическое электричество. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, также обладающего электропроводностью. Общая высота опоры составляет 135 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 160 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 80 кг.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента и предназначена для надежного монтажа на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего необходимую прочность и долговечность при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из электропроводной термопластичной резины, которая обеспечивает безопасность в чувствительных средах и предотвращает накопление статического электричества. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Статическая грузоподъемность достигает 160 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых конструкций в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает опору пригодной для мобильного оборудования. Данная колесная опора широко применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, а также в профессиональных тележках для уборки и торговой мебели с витринами.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila
2477YGO100P50

Колесная опора Agila относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом» и предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки и торговой мебели и витринах. Фитинг выполнен по типу «Прямоугольная пластина», которая обеспечивает крепление опоры к несущей конструкции изделия. Корпус опоры изготовлен из стальной листа средней толщины и оснащён узлом поворота «Две гонки с мячом», что обеспечивает свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет подшипник скольжения и протектор из термопластичной резины, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество. Корпус колеса выполнен из полипропилена, электропроводного. Общая высота опоры составляет 135 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 160 кг, а динамическая грузоподъёмность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg