Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
EAN:
4031582328240
Номер продукта:
2470DIK100R07-Ø27-30
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диам...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо имеет корпус из листовой стали, протектор из литой резины без следов и оснащено кронусным шарикоподшипником, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции 138 мм. Динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Набор рукояток
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.