Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Stora оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху и заклепкой для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецизионный шарикоподшипник для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Идеально подходит для тележек для покупок, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2370PIP100S74
EAN
4031582369359
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Stora
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху, заклепка
Housing
Форма Вилы
Узкий
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
170 mm
Офсет (Смещение)
35 mm
Радиус поворота
85 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
75 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции