Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 77 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
Номер материала S4
990074931
Core attributes
Тип
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Общая ширина
54 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
77 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,18 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
20 mm
Поворотное соединение
124 mm
Офсет (Смещение)
30 mm
Радиус поворота
62 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Антрацитово-серый (RAL7016)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с поворотным механизмом. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником для плавного вращения. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из термопластичной резины, подшипник скольжения с проставкой трубой и диаметр 75 мм. Общая высота конструкции составляет 77 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Колесо предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg