Integral twin load: сила, когда нагрузка становится большой
Большая нагрузка? Совершенно irrelephant.
Ключевые факты и цифры
- Грузоподъёмность до 250 кг на колесную опору
- Высокая крутильная жёсткость для устойчивости и безопасного позиционирования - даже при боковой нагрузке
- Усиленный сварной стальной корпус
- Центральная блокировка с полной и направляющей блокировкой
- Тихое и лёгкое управление как дополнительное преимущество комфорта
- Диаметр колеса 150 мм
Разработано для приложений с большим весом. И высокой ответственностью.
В операционной, отделении интенсивной терапии или специализированных медицинских зонах: тяжёлые приложения, такие как операционные столы, хирургические роботы и бариатрические кровати, должны перемещаться надёжно и точно - и в решающий момент устойчиво оставаться на месте. Именно для этого разработан Integral twin load. Высокая крутильная жёсткость двойной колесной опоры поддерживает стабильное позиционирование, а грузоподъёмность до 250 кг на колесную опору создаёт дополнительные резервы для медицинских и медико-технических приложений с большими нагрузками.
Сильна в движении. Устойчива в покое.
Text: Производительность Integral twin load основана на последовательно усиленной конструкции. Сварной стальной корпус, прецизионные подшипники и вариант колеса, рассчитанный на высокие нагрузки, создают основу для грузоподъёмности до 250 кг на колесную опору и крутильной жёсткости, которая надёжно удерживает тяжёлые медицинские приложения на месте.
Высокая грузоподъёмность для тяжёлых медицинских приложений
- Грузоподъёмность до 250 кг на колесную опору - рассчитано на приложения с большими нагрузками, такие как операционные столы, хирургические роботы или бариатрические кровати.
- Усиленный сварной стальной корпус - для особенно прочной конструкции при высоких нагрузках.
- Колесо Maxtech load - вариант колеса, специально разработанный для высокой грузоподъёмности.
- Два прецизионных шарикоподшипника из нержавеющей стали в колесе - для стабильного восприятия усилий и надёжной работы.
- Грузоподъёмность испытана в соответствии с DIN EN 12531 - для надёжного технического проектирования требовательных приложений.
Высокая крутильная жёсткость для безопасного позиционирования
- Усиленный сварной стальной корпус - повышает устойчивость колесной опоры к боковым силам и скручиванию.
- Двойной прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке - поддерживает стабильное ведение колесной опоры даже при высокой нагрузке.
- Двойной прецизионный шарикоподшипник в колесе - обеспечивает дополнительную стабильность при передаче усилий.
- Центральная блокировка с полной и направляющей блокировкой - поддерживает контролируемое позиционирование и безопасное использование в повседневной клинической практике.
Удобство в управлении. Надёжность в клиническом применении.
Хотя грузоподъёмность и крутильная жёсткость находятся в центре внимания Integral twin load, она остаётся частью проверенной серии колесных опор Integral twin. Двойная колесная опора сочетает высокую устойчивость с удобным управлением, оптимизированной манёвренностью и продуманной системной интеграцией. При этом она отвечает ключевым требованиям повседневной клинической практики - от удобной центральной блокировки и тихого, лёгкого управления до легко очищаемых поверхностей и химически стойких компонентов.
Управление и интеграция
- Двойная колесная опора с высокой манёвренностью благодаря дифференциальному действию
- Удобная центральная блокировка с помощью рычага управления
- До трёх положений переключения: направляющая блокировка, полная блокировка или полная мобильность
- Регулируемые усилия переключения: мягкое, стандартное или жёсткое
Повседневная клиническая практика и очистка
- Тихое и лёгкое управление с очень низкими рабочими усилиями
- Гладкие поверхности для простой и быстрой очистки
- Химически стойкие компоненты для использования в клинической среде
Качество и дизайн
- Сертифицированный TÜV стандарт производительности и проверенное качество
- Цвета можно адаптировать к дизайну продукта приложения
Поговорите с нами о вашем приложении
Операционный стол, хирургический робот, бариатрическая кровать или индивидуальное медико-техническое приложение: наши эксперты помогут вам выбрать, сконфигурировать и интегрировать подходящее мобильное решение.