Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990071380
EAN:
4031582341232
Номер продукта:
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Lumina с прерывистым тормозом оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежно...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Lumina с прерывистым тормозом оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и имеет стержневой поворотный подшипник для обеспечения маневренности. Колесо выполнено из электропроводного полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой и имеет диаметр 50 мм. Общая высота конструкции составляет 55 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции