Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с прокладкой трубой, диаметром 50 мм. Общая высота конструкции составляет 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
EAN
4031582335750
Номер материала S4
990071469
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
56 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,07 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Материал
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
0 mm
Поворотное соединение
104 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
52 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
10 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования. Фитинг выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, обеспечивающего надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg