Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990071606
EAN:
4031582317466
Номер продукта:
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное мебельное колесо с стержнем с кольцом для захвата, с воро...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное мебельное колесо с стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оснащен поворотным стержневым механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полипропиленового основания с протектором из термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции