Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное мебельное колесо с поворотным механизмом, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полипропилена, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
Номер материала S4
990071271
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
61 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,09 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
45 mm
Поворотное соединение
104 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
52 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован стержнем, поворотным подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и использует подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg