Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990071168
EAN:
4031582317275
Номер продукта:
A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов, оснащенное ст...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов, оснащенное стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 61 мм, что обеспечивает компактность при установке. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции