Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582398564
Номер продукта:
594CXSC125P30-13 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Линейка «Linea» представляет собой поворотное колесная опора с комбинированным замком, предназначенную для медицинского и промыш...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Линейка «Linea» представляет собой поворотное колесная опора с комбинированным замком, предназначенную для медицинского и промышленного оборудования, которому требуется надежная фиксация и маневренность. Для крепления опоры производитель рекомендует использовать отверстие под болт, которое обеспечивает прочное соединение с основанием изделия, а при установке необходимо применять герметичные моющиеся кроватные колеса в зоне прилегания. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида и оснащен цилиндрическим шариковым подшипником поворотного типа, что обеспечивает плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из электропроводящего литьевого полиуретана, который отводит статическое электричество, а подшипник качения выполнен из нержавеющей стали, что повышает износостойкость и срок службы узла. Общая высота изделия составляет 143 мм, что позволяет встраивать опору в конструкции с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры достигает 260 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 130 кг, что соответствует требованиям к эксплуатации в больничных кроватях, каталках и иных конструкциях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать