Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с общий тормоз Linea предназначена для использования в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больницы, тележки для медикаментов, мобилизацию и специальные потребности, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургические роботы, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида с электропроводящими свойствами, что обеспечивает безопасность в электрочувствительных медицинских средах. Поворотный механизм оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного и надежного вращения. Колесо диаметром 100 миллиметров имеет протектор из инъекционного электропроводящего полиуретана и корпус из электропроводящего полиамида, оснащено прецизионным шариковым подшипником для оптимальной производительности. Общая высота опоры составляет 118 миллиметров. Грузоподъемность включает статическую нагрузку 200 килограммов и динамическую нагрузку 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях интенсивного использования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
Номер материала S4
990770848
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
118 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,71 kg
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
216 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
108 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
20 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

Поворотное колесная опора с тормоз направления Linea оснащена отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионный шариковый подшипник для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамид, электропроводящий и протектор из полиуретан, инжекционный, электропроводный, установленное на прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, хирургические роботы и профессиональные тележки для уборки.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

Поворотная колесная опора Linea предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм выполнено из инжекционного электропроводного полиуретана с прецизионным шариковым подшипником, что гарантирует высокую точность хода и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 118 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать её в широком спектре медицинских приложений, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновское оборудование, медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больничное оборудование, тележки для медикаментов, мобилизацию и специальные потребности, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургические роботы, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg