Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Linea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для установки на медицинское и мебельное оборудование с требованием высокой маневренности. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины с расстоянием между отверстиями под болт, что обеспечивает простую и надежную фиксацию опоры к раме изделия. Корпус узла изготовлен из полиамида и включает преицизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное и легкое поворот колеса на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного типа, который обеспечивает бесшумное перемещение, хорошее сцепление с полом и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на преицизионный шариковый подшипник, что снижает сопротивление качению и повышает срок службы узла. Общая высота опоры составляет 124 мм, что необходимо учитывать при проектировании несущей конструкции и определении требуемого клиренса. Статическая нагрузка на одну опору составляет 240 кг, а динамическая нагрузка 120 кг при скорости движения 3 км/ч. Указанные параметры следует учитывать при расчете общей грузоподъемности изделия.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5947UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582359893
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
120 kg
Грузоподъемность статическая
240 kg
Общая высота
124 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
76 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
72 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
52 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
44,5 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
216 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
108 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea
5940UAP100P52 RAL9002

Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы и профессиональные уборочные тележки.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea
5941UAP100P52 RAL9002

Поворотное колесная опора Linea с тормозом направления представляет собой изделие, предназначенное для установки на медицинское и иное оборудование, требующее маневренности и фиксации положения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины с расстоянием между отверстиями под болт, что обеспечивает быструю и надежную установку опоры на несущую конструкцию. Корпус изготовлен из полиамида и включает поворотный шариковый подшипник прецизионного типа, который обеспечивает плавное вращение на 360 градусов и снижает усилие при маневрировании. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного типа, обеспечивающий низкий уровень шума, хорошее сцепление с полом и устойчивость к износу. Общая высота изделия составляет 124 мм, что позволяет использовать опору в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 240 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 120 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие применяется в тележках для анестезии, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, каталках, диализных установках, больничной мебели, подъемниках для пациентов, креслах-рекламайнерах и ультразвуковых аппаратах.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg