Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5941UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582353259
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
148 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
76 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
72 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
44,5 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
Серый белый (RAL9002)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Прециссионый шариковый подшипник
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для повышения функциональности и надежности мебельных опор. Данное изделие обеспечивает оптимальное взаимодействие с различными типами роликовых систем, позволяя улучшить характеристики мобильности и устойчивости мебели. Принадлежность Linea изготавливается с использованием высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы в условиях интенсивной эксплуатации. Данный аксессуар совместим с стандартными креплениями и монтажными системами, что упрощает процесс установки и обслуживания. Применение этой принадлежности рекомендуется для профессиональных и бытовых приложений, где требуется надежная фиксация и плавное движение мебельных конструкций.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Linea
5940UAC125P52 RAL9002

Поворотное колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором диаметром 125 мм, установленное на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, системы ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Поворотное колесная опора с общий тормоз Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 148 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 130 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая больничные кровати, тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, системы доставки питания, компьютеры на колесах и профессиональные тележки для уборки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg