Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5940UAC125P50 RAL9002
EAN
4031582352979
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
130 kg
Грузоподъемность статическая
260 kg
Общая высота
148 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
218 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
109 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшенные эксплуатационные характеристики колесных систем в промышленных и коммерческих применениях. Конструкция принадлежности разработана с учетом требований надежности и долговечности для интенсивного использования.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Linea
5947UAC125P50 RAL9002

Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, диагностические аппараты, больничные кровати, каталки для пациентов, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
5941UAC125P50 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
594CUAC125P50 RAL9002

Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления, которая обеспечивает герметичное соединение с моющимися больничными кроватями в зоне прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая больничные кровати, тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, подъемники для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Linea
5947UAC125P50 RAL9002

Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, диагностические аппараты, больничные кровати, каталки для пациентов, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
5941UAC125P50 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
594CUAC125P50 RAL9002

Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления, которая обеспечивает герметичное соединение с моющимися больничными кроватями в зоне прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая больничные кровати, тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, подъемники для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg