Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем с силой освобождения 23 Н и длиной хода пружины 8 мм. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором диаметром 75 мм и прецизионным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа и медикаментов, мебели для медиа, оборудовании для мобилизации пациентов, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
592DUAP075L51-10 7001/7015
EAN
4031582378269
Номер материала S4
990771095
Core attributes
Тип
Автоматическая система блокировки
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
75,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,19 kg
Название продукта
Linea safety
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Подсказка
Сила освобождения 23 Н и длина хода пружины 8 мм.
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
130 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
65 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001

Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шарикоподшипнике для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг, что делает опору идеальной для медицинского оборудования, офисной мебели и профессиональных тележек.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с покрышкой из полиуретан, инжекционный материала, установленной на прецисионный шариковый подшипник для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах транспортировки.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg