Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea low height
Номер заказа:
990771415
EAN:
4031582370782
Номер продукта:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015/9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea low height представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для использования в медицинском...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea low height представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения легкого хода и долговечности. Общая высота опоры составляет 78 миллиметров, что позволяет использовать её в конструкциях с ограниченным пространством. Статическая грузоподъёмность достигает 180 килограммов, а динамическая грузоподъёмность составляет 90 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, больничном оборудовании, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, подъёмниках для пациентов, душевых стульях, креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Прочный корпус
Двойное колесо для высокой грузоподъемности и малой высоты
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
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения