Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea low height
Номер заказа:
990770591
EAN:
4031582373042
Номер продукта:
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea low height представляет собой специализированное решение с отверстие под болт дл...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea low height представляет собой специализированное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецисссионый шариковый подшипник для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный, установленным на прецисссионый шариковый подшипник для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 78 мм, что делает ее идеальной для низкопрофильных применений. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 180 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, а также в мебели для больниц и домов престарелых.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции