Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea low height
Номер заказа:
990770580
EAN:
4031582370775
Номер продукта:
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Linea low height предназначена для крепления посредством отверстия под болт и изготовлена из полиамида...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Linea low height предназначена для крепления посредством отверстия под болт и изготовлена из полиамида, обеспечивая надежность и долговечность в эксплуатации. Корпус опоры выполнен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота, что гарантирует бесперебойную работу в различных условиях применения. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивая легкое вращение и минимальное сопротивление движению. Общая высота опоры составляет 78 миллиметров, что позволяет использовать ее в компактных конструкциях с ограниченным пространством. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 180 килограммов и динамическую нагрузку до 90 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает ее идеальным решением для медицинского оборудования. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медикаментов и ухода за пациентами, в креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, а также в мебели, больницах и домах престарелых.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции