Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea low height
Номер заказа:
990770581
EAN:
4031582373011
Номер продукта:
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Linea low height предназначена для крепления посредством отверстия под болт и изготовлена из полиамида...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Linea low height предназначена для крепления посредством отверстия под болт и изготовлена из полиамида, обеспечивая надежность и долговечность в эксплуатации. Корпус опоры выполнен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота, что гарантирует стабильную работу в различных условиях применения. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и установлено на прецизионном шариковом подшипнике, обеспечивая легкое вращение и минимальное сопротивление при движении. Общая высота опоры составляет 78 миллиметров, что позволяет использовать ее в компактных конструкциях с ограниченным пространством. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 180 килограммов и динамическую нагрузку до 90 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора широко применяется в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, аппараты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и рентгеновские системы, а также в мебели, больничном оборудовании, тележках для диализа, медикаментов и ухода за пациентами, подъемниках, душевых стульях, креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции