Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421620
Номер продукта:
5945UAP050L51-8 load 9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea load представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для использования в системах AMR, ком...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Linea load представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 50 мм имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения оптимальной производительности и долговечности. Общая высота конструкции составляет 50 мм, что позволяет компактно интегрировать опору в различные мебельные и промышленные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации и гарантирует стабильность конструкции при различных режимах использования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Прочный корпус
Двойное колесо для высокой грузоподъемности и малой высоты
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
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать