Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Linea light — поворотная колесная опора с тормозом колеса, предназначенная для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию на опорной конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров с беговой дорожкой из инъекционного полиуретана, обеспечивающей хорошее сцепление и износостойкость, а также оснащено подшипником скольжения для плавного вращения. Корпус колеса выполнен из полиамида, что способствует снижению общего веса опоры. Общая высота конструкции составляет 75,5 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 180 килограммов и динамическую нагрузку до 90 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора применяется в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинском оборудовании, включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, офисной мебели и профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
90 kg
Грузоподъемность статическая
180 kg
Общая высота
75,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,18 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
162 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
81 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Автоматическая система блокировки 75 mm
Автоматическая система блокировки 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем с силой освобождения 23 Н и длиной хода пружины 8 мм. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором, установленным на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 180 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, компьютеры на колесах, тележки для диализа, мебель для медиа, тележки для медикаментов, оборудование для мобилизации и специальных потребностей, тележки для ухода за пациентами, ультразвуковые аппараты и аппараты ИВЛ.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg