Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403893
Номер продукта:
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 65 мм состоит из полиамидного обода с инжекционным полиуретановым протектором и оборудовано подшипником скольжения с проставка трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и других применениях, требующих надежной мобильности с возможностью торможения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции