Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида со стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полипропилена с протектором идентично корпусу колесо и оборудовано подшипник скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежность и маневренность при умеренных нагрузках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5925POH065L51-10
EAN
4031582404005
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
46 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,09 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
134 mm
Радиус поворота
67 mm
Wheel
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
13,9 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 и обеспечивает надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота опоры - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем уборки.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное Колесная опора 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Поворотная колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для применения в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах транспортировки.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 и обеспечивает надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота опоры - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем уборки.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное Колесная опора 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Поворотная колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для применения в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах транспортировки.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg