Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и мебели, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида с электропроводящими свойствами, что позволяет использовать данное изделие в чувствительных к статическому электричеству средах. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного, также выполненного из полиамида, обеспечивающего плавное и надежное вращение опоры. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую поверхность из инъекционного электропроводящего полиуретана, что гарантирует долговечность и безопасность при использовании в электрочувствительных помещениях. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим легкое и бесшумное движение. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 180 килограммов и динамическую нагрузку до 90 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная поворотная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинском оборудовании, включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, офисной и медицинской мебели, а также в профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
S4 Materialnummer
990770563
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
90 kg
Statische Tragfähigkeit
180 kg
Bauhöhe
75,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,16 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Глухое отверстие для фитинга B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Серебристо-серый (RAL7001)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
130 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
65 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид, электропроводящий
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Laufflächenfarbe
Сланцево-серый (RAL7015)
Lager
Подшипник скольжения
Radfarbe
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется антистатическая защита и бесшумная работа.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg