Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360028
Номер продукта:
5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для использования в меди...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мягкие кровати в зоне для прилегания. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота и надежной работы. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана, обеспечивающую отличное сцепление и долговечность, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для минимизации трения и повышения срока службы. Общая высота опоры составляет 150 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 килограммов, при динамической нагрузке допускается 150 килограммов при скорости 4 километра в час или 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Linea clinic применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, домах престарелых и пансионатах, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, а также в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
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
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту