Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Linea clinic — поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Опора оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой варианте исполнения, при этом производитель больничной кровати должен использовать герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет корпус из полиамида и беговую поверхность из инжекционного полиуретана, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим бесперебойную работу в условиях медицинского учреждения. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку 300 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 4 километра в час, а также 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Linea clinic применяется в тележках для анестезии, аппаратах компьютерной томографии, МРТ и рентгеновском оборудовании, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5944UAC150R36-34XS S30
EAN
4031582359923
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,12 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
42 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
254 mm
Офсет (Смещение)
47,5 mm
Радиус поворота
122,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
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
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-34XS S30

Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мощущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и надежное вращение опоры. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет корпус из полиамида и беговую поверхность из инъекционного полиуретана, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим высокую точность и надежность работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 150 килограммов при скорости 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Linea clinic применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, медицинских учреждениях, тележках для медикаментов, домах престарелых и пансионатах, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg