Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Levina
EAN:
4031582382327
Номер продукта:
5377XSP125P30-13 XL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изго...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется электропроводность и высокая надежность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Эргономичная ножная педаль
Легкодоступная и удлиненная педаль XL для ручной блокировки направления