Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Levina
Номер заказа:
990039498
EAN:
4031582404135
Номер продукта:
5377PJP125P50 XL 7001/3000
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный подшипник с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм состоит из корпуса из полипропилена и протектора из термопластичной резины, установленного на прецизионный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Эргономичная ножная педаль
Легкодоступная и удлиненная педаль XL для ручной блокировки направления