Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Levina
EAN:
4031582382129
Номер продукта:
5371PJO125P30-11 XL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к обор...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 200 кг, что делает ее идеальным решением для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Эргономичная ножная педаль
Легкодоступная и удлиненная педаль XL для ручной блокировки направления
Противоскрученное крепление
Защита от проворачивания для колес с направленной фиксацией