Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, а также для торговой мебели и промышленного применения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5370XSP100R05-28x45
EAN
4031582360271
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
137 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
45 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Узкий
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
172 mm
Офсет (Смещение)
36 mm
Радиус поворота
86 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и беговую дорожку из инжекционного электропроводного полиуретана, установленную на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется электростатическая безопасность.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Levina
5371XSP100R05-28x45

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглого типа для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный механизм с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм состоит из электропроводящего полиамидного корпуса и инжекционного электропроводного полиуретанового протектора, установленного на прецизионном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg