Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Integral представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для установки на медицинское оборудование и мебель, где требуются маневренность и надежная фиксация. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант, что обеспечивает быстрое и жесткое соединение с рамой изделия; производитель болтовой кровати должен использовать герметичный моющийся кровать в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего сечения и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного типа, который обеспечивает плавное вращение колеса на 360 градусов. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, обеспечивающий бесшумное качение и защиту напольного покрытия, а ступица снабжена герметичным прецизионным шариковым подшипником, защищенным от попадания влаги и загрязнений. Общая высота опоры составляет 229 мм. Статическая грузоподъемность составляет 450 кг, а динамическая грузоподъемность равна 150 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 3 км/ч соответственно. Изделие рекомендуется для тележек, больничных кроватей, носилок, диалйзных и медицинских кушеток.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2046UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582300277
Номер материала S4
990036799
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
70 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
229 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,61 kg
Название продукта
Integral
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
51 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
70 mm
Поворотное соединение
320 mm
Офсет (Смещение)
60 mm
Радиус поворота
160 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
59 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
35 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Индивидуальный кожух
Форма защитного кожуха может быть индивидуализирована
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер является принадлежностью для колесика и предназначен для обеспечения совместимости и надежного соединения различных компонентов кастора. Данное изделие характеризуется минимальным весом 0,1 кг, что позволяет использовать его в системах, где требуется снижение общей массы конструкции. Адаптер изготовлен с учетом высоких требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное функционирование узла крепления. Благодаря компактным размерам и легкому весу, принадлежность легко интегрируется в существующие конструкции каст­оров различных типов, обеспечивая оптимальное распределение нагрузок и долговечность всей системы.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между режимами работы. Вес изделия составляет 0,12 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное управление функциональностью колеса в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данное изделие характеризуется малым весом 0,06 кг, что обеспечивает удобство в эксплуатации и минимальное увеличение общей массы узла крепления. Переключающий рычаг изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильную работу механизма блокировки колеса при частых переключениях. Компактная конструкция позволяет легко интегрировать данную принадлежность в существующие системы крепления колес различных типов и размеров, обеспечивая оптимальное соотношение функциональности и простоты монтажа.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колесика и предназначен для управления направлением движения или фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между различными режимами работы. Вес изделия составляет 0,09 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колесика без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное функционирование в составе колесной системы.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка подшипника является принадлежностью для колеса и предназначена для обеспечения надежной работы опорного узла. Данный компонент характеризуется малым весом, составляющим 0,04 кг, что позволяет минимизировать нагрузку на конструкцию колеса при сохранении необходимой прочности и долговечности. Втулка подшипника изготавливается с высокой точностью для обеспечения правильного центрирования и плавного вращения колеса. Компактные размеры и легкий вес делают эту принадлежность идеальным решением для различных типов мебельных и промышленных колес, где требуется оптимальное соотношение между функциональностью и минимальной массой компонента.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профильная штанга является принадлежностью для колесика и представляет собой специализированный компонент, предназначенный для обеспечения надежного крепления и стабилизации кастора в различных конструкциях мебели и оборудования. Данное изделие изготавливается из высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Профильная штанга характеризуется точной геометрией сечения, что позволяет обеспечить оптимальное распределение нагрузки и минимизировать деформации. Компонент легко интегрируется в существующие системы крепления благодаря стандартизированным размерам и универсальной конструкции. Применение профильной штанги повышает общую надежность и функциональность кастора, обеспечивая плавное движение и устойчивость конструкции.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 200 mm
Integral
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral — это поворотная колесная опора с центральным, полным или тормозом направления, предназначенная для применения в медицинском и реабилитационном оборудовании. Крепление колесной опоры выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения; производитель больничной кровати должен предусмотреть в зоне прилегания Герметичный моющийся кровати, что обеспечивает надежное соединение и возможность дезинфекции. Корпус опоры изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что обеспечивает плавное свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор из полиуретана инжекционного типа, который обеспечивает низкий уровень шума, хорошее сцепление с полом и устойчивость к износу, а крыльчатая часть опоры выполнена из полиамида. Общая высота опоры составляет 229 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 450 кг. Динамическая нагрузка на каждую опору составляет 150 кг при скорости движения 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч. Область применения включает тележки для анестезии, C-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, больничные кровати, дома престарелых и пансионаты, носилки и ультразвуковые аппараты.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg