Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенным для герметичного мытья кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, тележках для анестезии и диализа, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, ультразвуковых аппаратах, носилках, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
Номер материала S4
990035716
Core attributes
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
62 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
183 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,01 kg
Название продукта
Integral
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
96 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
62 mm
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
115 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)
Набор рукояток
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Индивидуальный кожух
Форма защитного кожуха может быть индивидуализирована
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция