Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокотехнологичное решение с цельным круглым стержнем, специально разработанным для герметичных моющихся кроватей в больничной зоне. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, УЗИ-оборудования, носилок, а также применяется в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2040UAX200R05-28 9002 W
EAN
4031582300147
Номер материала S4
990030456
Core attributes
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
70 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
229 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,55 kg
Название продукта
Integral
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Количество монтажных отверстий Болт
2
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
45 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
70 mm
Поворотное соединение
320 mm
Офсет (Смещение)
60 mm
Радиус поворота
160 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
59 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
35 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)
Набор рукояток
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с меньшими посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и небольшой вес 0,05 кг, что обеспечивает удобство монтажа без существенного увеличения общей массы конструкции.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с нестандартными посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и малый вес 0,04 кг, что обеспечивает удобство монтажа без значительного увеличения общей массы конструкции.