Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Integral twin представляет собой поворотное колесо с центральным, полным или направляющим тормозом, предназначенное для мобильного медицинского оборудования. Арматура выполнена в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткого варианта, а производителю больничной кровати следует обеспечить герметичную моющуюся заделку в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 150 мм имеет полиамидный корпус, бандаж из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичный прецизионный шариковый подшипник. Область применения включает тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновское оборудование, медицинские и больничные кровати, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты. Общая высота изделия составляет 175 мм. Статическая грузоподъёмность равна 450 кг, динамическая составляет 150 кг при скорости 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582340495
Номер материала S4
990060956
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
175 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,45 kg
Название продукта
Integral twin
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
51 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
70 mm
Поворотное соединение
248 mm
Офсет (Смещение)
45 mm
Радиус поворота
124 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серый белый (RAL9002)
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Немецкая награда за Дизайн

Немецкая награда за Дизайн

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер является принадлежностью для колесика и предназначен для обеспечения совместимости и надежного соединения различных компонентов кастора. Данное изделие характеризуется минимальным весом 0,1 кг, что позволяет использовать его в системах, где требуется снижение общей массы конструкции. Адаптер изготовлен с учетом высоких требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное функционирование узла крепления. Благодаря компактным размерам и легкому весу, принадлежность легко интегрируется в существующие конструкции каст­оров различных типов, обеспечивая оптимальное распределение нагрузок и долговечность всей системы.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между режимами работы. Вес изделия составляет 0,12 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное управление функциональностью колеса в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данное изделие характеризуется малым весом 0,06 кг, что обеспечивает удобство в эксплуатации и минимальное увеличение общей массы узла крепления. Переключающий рычаг изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильную работу механизма блокировки колеса при частых переключениях. Компактная конструкция позволяет легко интегрировать данную принадлежность в существующие системы крепления колес различных типов и размеров, обеспечивая оптимальное соотношение функциональности и простоты монтажа.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колесика и предназначен для управления направлением движения или фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между различными режимами работы. Вес изделия составляет 0,09 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колесика без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное функционирование в составе колесной системы.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка подшипника является принадлежностью для колеса и предназначена для обеспечения надежной работы опорного узла. Данный компонент характеризуется малым весом, составляющим 0,04 кг, что позволяет минимизировать нагрузку на конструкцию колеса при сохранении необходимой прочности и долговечности. Втулка подшипника изготавливается с высокой точностью для обеспечения правильного центрирования и плавного вращения колеса. Компактные размеры и легкий вес делают эту принадлежность идеальным решением для различных типов мебельных и промышленных колес, где требуется оптимальное соотношение между функциональностью и минимальной массой компонента.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профильная штанга является принадлежностью для колесика и представляет собой специализированный компонент, предназначенный для обеспечения надежного крепления и стабилизации кастора в различных конструкциях мебели и оборудования. Данное изделие изготавливается из высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Профильная штанга характеризуется точной геометрией сечения, что позволяет обеспечить оптимальное распределение нагрузки и минимизировать деформации. Компонент легко интегрируется в существующие системы крепления благодаря стандартизированным размерам и универсальной конструкции. Применение профильной штанги повышает общую надежность и функциональность кастора, обеспечивая плавное движение и устойчивость конструкции.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral twin
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral twin представляет собой поворотное колесо с центральным общим тормозом, предназначенное для оснащения медицинского и иного оборудования, требующего надежной фиксации и маневренности. Узел крепления (фитинг) выполнен в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант исполнения; производитель больничной кровати должен использовать герметичный моющийся кожух в зоне прилегания. Корпус (housing) изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, который обеспечивает плавное вращение на 360 градусов и герметичное исполнение. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного литья, электропроводный, что исключает накопление статического заряда; корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота изделия составляет 175 мм. Статическая грузоподъемность колеса равна 450 кг. Динамическая нагрузка составляет 150 кг на каждое колесо при скорости движения 4 км/ч и 150 кг при скорости 3 км/ч.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg