Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленный на прецисионном шариковом подшипнике, герметичном. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, в больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах, ультразвуковых аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W
EAN
4031582341812
S4 Materialnummer
990063387
Core attributes
Zertifikat
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Gesamtbreite
63 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
375 kg
Bauhöhe
129 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,07 kg
Produktname
Integral twin
Norm
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Befestigungsart
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Housing
Farbe
Светло-серый (RAL7035)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Прециссионый шариковый подшипник
Dom Durchmesser
61,5 mm
Störkreis
170 mm
Ausladung
31 mm
Schwenkradius
85 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
40 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Radfarbe
Светло-серый (RAL7035)
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Немецкая награда за Дизайн

Немецкая награда за Дизайн

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер является принадлежностью для колеса и предназначен для обеспечения совместимости и надежного соединения различных компонентов кастора. Данное изделие характеризуется малым весом, составляющим 0,1 килограмма, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Адаптер изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное функционирование узла крепления. Применение данной принадлежности рекомендуется при необходимости адаптации кастора к различным типам оборудования и конструкций, где требуется универсальное решение для монтажа.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между различными режимами работы. Вес изделия составляет 0,12 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, что делает его универсальным решением для различных типов кастеров и мебельных систем.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между режимами работы. Масса изделия составляет 0,06 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общего веса. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное управление функциональностью колеса в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между режимами работы. Вес изделия составляет 0,09 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное управление функциональностью колеса в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка подшипника является принадлежностью для колеса и предназначена для обеспечения надежной работы опорного узла. Данный компонент характеризуется малым весом, составляющим 0,04 кг, что позволяет минимизировать нагрузку на конструкцию колеса при сохранении необходимой прочности и долговечности. Втулка подшипника изготавливается с высокой точностью для обеспечения правильного центрирования и плавного вращения колеса. Компактные размеры и легкий вес делают эту принадлежность идеальным решением для различных типов мебельных и промышленных колес, требующих надежной поддержки и минимизации инерционных нагрузок.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профильная штанга является принадлежностью, предназначенной для использования в составе кастора и обеспечивающей надежное крепление и стабилизацию конструкции. Данный компонент изготавливается из высокопрочных материалов, обладающих устойчивостью к механическим нагрузкам и деформациям при эксплуатации. Профильная штанга характеризуется точной геометрией сечения, что обеспечивает совместимость с стандартными узлами кастора и гарантирует правильное распределение нагрузок. Применение этой принадлежности позволяет повысить функциональность и долговечность кастора, обеспечивая его надежную работу в различных условиях эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Integral twin
2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенное для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, оснащен прецисcионый шариковый подшипник для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установлено на прецисcионый шариковый подшипник, герметичный. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах, ультразвуковых аппаратах.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg