Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Integral twin представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или направляющим тормозом. Фитинг выполнен в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней, а производитель больничной кровати должен обеспечивать герметичность моющихся креплений в зоне прилегания. Корпус из стального листа средней толщины оснащён прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 100 мм имеет герметичный прецизионный шариковый подшипник и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, а корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота опоры составляет 129 мм. Статическая грузоподъёмность равна 250 кг, динамическая нагрузка на колесо составляет 125 кг при скорости 4 км/ч и 125 кг при скорости 3 км/ч. Область применения включает тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, больницы, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
125 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Общая высота
129 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
1,4 kg
Название продукта
Integral twin
Стандартный
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
96 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
162 mm
Офсет (Смещение)
31 mm
Радиус поворота
81 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Немецкая награда за Дизайн

Немецкая награда за Дизайн

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптер является принадлежностью для колесика и предназначен для обеспечения совместимости и надежного соединения различных компонентов кастора. Данное изделие характеризуется минимальным весом 0,1 кг, что позволяет использовать его в системах, где требуется снижение общей массы конструкции. Адаптер изготовлен с учетом высоких требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное функционирование узла крепления. Благодаря компактным размерам и легкому весу, принадлежность легко интегрируется в существующие конструкции каст­оров различных типов, обеспечивая оптимальное распределение нагрузок и долговечность всей системы.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между режимами работы. Вес изделия составляет 0,12 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колеса без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное управление функциональностью колеса в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для управления направлением движения и фиксации положения колеса. Данное изделие характеризуется малым весом 0,06 кг, что обеспечивает удобство в эксплуатации и минимальное увеличение общей массы узла крепления. Переключающий рычаг изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильную работу механизма блокировки колеса при частых переключениях. Компактная конструкция позволяет легко интегрировать данную принадлежность в существующие системы крепления колес различных типов и размеров, обеспечивая оптимальное соотношение функциональности и простоты монтажа.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Переключающий рычаг является принадлежностью для колесика и предназначен для управления направлением движения или фиксации положения колеса. Данный компонент изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая удобное переключение между различными режимами работы. Вес изделия составляет 0,09 кг, что позволяет легко интегрировать его в конструкцию мебельного колесика без значительного увеличения общей массы. Переключающий рычаг характеризуется компактными размерами и простотой монтажа, обеспечивая эффективное функционирование в составе колесной системы.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулка подшипника является принадлежностью для колеса и предназначена для обеспечения надежной работы опорного узла. Данный компонент характеризуется малым весом, составляющим 0,04 кг, что позволяет минимизировать нагрузку на конструкцию колеса при сохранении необходимой прочности и долговечности. Втулка подшипника изготавливается с высокой точностью для обеспечения правильного центрирования и плавного вращения колеса. Компактные размеры и легкий вес делают эту принадлежность идеальным решением для различных типов мебельных и промышленных колес, где требуется оптимальное соотношение между функциональностью и минимальной массой компонента.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка является принадлежностью для колеса с поворотным кронштейном и предназначена для соединения компонентов кастора. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное крепление при помощи болта диаметром 28 мм. Втулка изготовлена с учетом требований к точности и надежности, что гарантирует долговечность и стабильность работы кастора в условиях интенсивной эксплуатации. Общий вес принадлежности составляет 0,05 кг, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Квадратная конфигурация втулки обеспечивает удобство монтажа и предотвращает проворачивание при работе.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Профильная штанга является принадлежностью для колесика и представляет собой специализированный компонент, предназначенный для обеспечения надежного крепления и стабилизации кастора в различных конструкциях мебели и оборудования. Данное изделие изготавливается из высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации. Профильная штанга характеризуется точной геометрией сечения, что позволяет обеспечить оптимальное распределение нагрузки и минимизировать деформации. Компонент легко интегрируется в существующие системы крепления благодаря стандартизированным размерам и универсальной конструкции. Применение профильной штанги повышает общую надежность и функциональность кастора, обеспечивая плавное движение и устойчивость конструкции.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка является принадлежностью для колеса, предназначенной для адаптации и крепления узлов. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное соединение между компонентами системы. Втулка совместима с болтом диаметром 28 миллиметров, что позволяет осуществить прочное и стабильное крепление. Изделие отличается малым весом, составляющим 0,04 килограмма, что делает его идеальным решением для применения в мобильных конструкциях и системах с ограничениями по массе. Компактные размеры и легкость монтажа обеспечивают удобство в эксплуатации и обслуживании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

Integral twin — это поворотная колесная опора с центральным общим тормозом (Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз), предназначенная для медицинского оборудования, которое требует точного управления и надежной фиксации. Узел крепления (фитинг) представляет собой стержень с кулачковым отверстием для профильных стержней; такое исполнение обеспечивает надежное соединение с профильными стержнями каркаса изделия. Корпус выполнен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла, который обеспечивает плавное свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет герметичный прецизионный шариковый подшипник, а протектор изготовлен из полиуретана, инжекционного, электропроводного материала, что обеспечивает отвод статического электричества и снижает износ покрытия. Корпус колесной опоры выполнен из полиамида. Габаритная высота опоры составляет 129 мм. Статическая нагрузочная способность опоры равна 250 кг. Динамическая нагрузка на каждое из двух колес составляет 125 кг при скорости 4 км/ч и 3 км/ч соответственно. Область применения: тележки для анестезии, C-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, больничные кровати, дома престарелых и пансионаты, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg