Поворотное Колесная опора 150 mm
Integral twin
EAN:
4031582341591
Номер продукта:
2940USX150R05-28
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зон...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что критически важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, домов престарелых, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Немецкая награда за Дизайн
Немецкая награда за Дизайн
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция