Поворотное Колесная опора 125 mm
Integral twin
EAN:
4031582341379
Номер продукта:
2940USX125R05-28
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное соединение для моющи...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное соединение для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет диаметр 125 мм с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленным на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Немецкая награда за Дизайн
Немецкая награда за Дизайн
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция