Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой высокоточное решение с цельным стержнем круглым, обеспечивающим герметичное соединение для моющихся больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 375 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: анестезиологических тележек, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, больничных и медицинских кроватей, операционных столов, хирургических роботов и ультразвуковых аппаратов в больницах и домах престарелых.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2940USX100R05-32 9002 W
EAN
4031582341300
S4 Materialnummer
990063376
Core attributes
Zertifikat
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
63 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
375 kg
Bauhöhe
129 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,18 kg
Produktname
Integral twin
Norm
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Hinweis
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Befestigungsart
Цельный Стержень круглый
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
45 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Housing
Farbe
Серый белый (RAL9002)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Прециссионый шариковый подшипник
Dom Durchmesser
61,5 mm
Störkreis
170 mm
Ausladung
31 mm
Schwenkradius
85 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
40 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Radfarbe
Серый белый (RAL9002)
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Немецкая награда за Дизайн

Немецкая награда за Дизайн

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка является принадлежностью для колеса, предназначенной для адаптации и крепления узлов. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное соединение между компонентами. Втулка совместима с болтом диаметром 28 мм, что позволяет осуществить прочное и стабильное крепление к основной конструкции колеса. Изделие отличается малым весом, составляющим 0,05 кг, что делает его идеальным решением для применения в мобильных системах, где минимизация массы критична. Квадратная геометрия втулки обеспечивает точное позиционирование и исключает проворачивание при эксплуатации, гарантируя надежность и долговечность узла.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка является принадлежностью для колеса, предназначенной для адаптации и крепления узлов кастора. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное соединение между компонентами системы. Втулка рассчитана на работу с болтом диаметром 28 миллиметров, что обеспечивает прочное и стабильное крепление. Изделие отличается малым весом, составляющим 0,04 килограмма, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию кастора. Квадратная геометрия втулки обеспечивает точное позиционирование и предотвращает проворачивание при эксплуатации, что критически важно для надежной работы мобильной мебели и оборудования.