Поворотное Колесная опора 100 mm
Integral twin
Номер заказа:
990062548
EAN:
4031582341195
Номер продукта:
2940USX100R05-28 9002 W
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой высокоточное решение с цельным стержнем круглым, обеспечивающим герме...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой высокоточное решение с цельным стержнем круглым, обеспечивающим герметичное соединение для моющихся больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: анестезиологических тележек, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, больничных кроватей, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Немецкая награда за Дизайн
Немецкая награда за Дизайн
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция