Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist
Номер заказа:
990067061
Номер продукта:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Integral assist - колесная опора для электромобильности с кастерами, предназначенная для медицинского оборудования. Стержень с к...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Integral assist - колесная опора для электромобильности с кастерами, предназначенная для медицинского оборудования. Стержень с кулачковым отверстием для профильных стержней, короткий вариант. Диаметр колеса 150 мм, протектор из полиуретана, литой, корпус из стали и железа. Тип: поворотная колесная опора с центральным, полным или направляющим тормозом. Области применения: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колёсах, тележки для диализа, больничные кровати, тележки для медикаментов и ухода за пациентами, носилки, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ, больницы, дома престарелых и пансионаты.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Привод блока привода
Подвижный Двигатель привода
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Сокращение отсутствий по болезни
Быстрая окупаемость за счет сокращения больничных отсутствий