Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Integral assist представляет собой электромобильное устройство с поворотной колесной опорой, оснащенное колесами диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации. Опора оборудована центральным тормозом направления, обеспечивающим надежную фиксацию при остановке. Устройство предназначено для использования в медицинских учреждениях и применяется на тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, а также в домах престарелых и пансионатах. Конструкция обеспечивает надежную мобильность медицинского оборудования в условиях стационара.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
EAN
4031582550405
Номер материала S4
900000050
Привод блока привода
Номинальная скорость
5 km/h
Подвижный Двигатель привода
Указания по путешествию
Вперед и назад
Номинальная скорость
5 km/h
Номинальный выход
92
Номинальное напряжение
25
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
110,5 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
183 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
5,01 kg
Допустимая температура окружающей среды
Рабочая температура от 5 °C до 40 °C, влажность воздуха 20% - 80%
Название продукта
Integral assist
Тип защиты
IPX6 (только для электронных компонентов при установке)
Совместимо с WeAssist
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Кронштейн
Цвет
Серый белый (аналог RAL9002)
Форма Вилы
Привод
Материал корпуса
Электрический
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
110,5 mm
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
115 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
85 Береговая А
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Двигатель Хаб

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Сокращение отсутствий по болезни
Быстрая окупаемость за счет сокращения больничных отсутствий