Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral assist
Номер заказа:
990066956
Номер продукта:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Integral assist представляет собой поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для электромоби...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Integral assist представляет собой поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для электромобильности в медицинских учреждениях. Изделие оснащено колесом диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации. Каструла предназначена для использования на тележках анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках диализа, больничных кроватях, в больницах, на тележках для медикаментов, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Привод исполнительного механизма
Приводной узел Гусеничный двигатель
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции