Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Integral assist представляет собой поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для электромобильности в медицинских учреждениях. Изделие оснащено колесом диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации. Каструла предназначена для использования на тележках анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках диализа, больничных кроватях, в больницах, на тележках для медикаментов и ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°
EAN
4031582550412
Номер материала S4
900000051
Привод исполнительного механизма
Номинальная скорость
5 km/h
Приводной узел Гусеничный двигатель
Указания по путешествию
Вперед и назад
Номинальная скорость
5 km/h
Номинальный выход
92
Номинальное напряжение
25
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
110,5 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
183 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
5,01 kg
Допустимая температура окружающей среды
Рабочая температура от 5 °C до 40 °C, влажность воздуха 20% - 80%
Название продукта
Integral assist
Тип защиты
IPX6 (только для электронных компонентов при установке)
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Привод
Материал корпуса
Электрический
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
110,5 mm
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
115 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 Береговая А
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Двигатель Хаб

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции